EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Arkiv
Artikelnummer:101185216

Produktbeskrivelse
- Aktuatorhoved roteret 270°
- Ex-zone 22
- metal hus
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Låsehåndtag
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Centreringsenhed til rådighed
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- SZ 415 spærringsmærke for at forhindre utilsigtet lukning