EX-AZ3350-B1R
Artikelnummer:101214013

Produktbeskrivelse
- Særligt passende til hængslede afskærmninger
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-AZ3350-B1R
Artikenummer (Bestillingsnummer)101214013
EAN (European Article Number)4030661446431
Globale egenskaber
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt40g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum350mm
Aktuatorbevægeliggummibelagt
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 28 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 350 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.07.2026, 14.33