EX-AZ3350-B5
Artikelnummer:101214012

Produktbeskrivelse
- Særligt passende til skydedøre
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-AZ3350-B5
Artikenummer (Bestillingsnummer)101214012
EAN (European Article Number)4030661446448
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Globale egenskaber
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt40g
Mekaniske data
Aktuatorvinklet
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 22 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 700 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 400 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.09.2026, 18.24