EX-AZM 161CC-12/12RK-3D
Artikelnummer:103055349

Produktbeskrivelse
- Wargo klemmer
- Ex-zone 22
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Låsestyrke 2000N
- 6 Kontakt
- Manuel reset
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- kabel indgange 4 M 16 x 1.5
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-AZM 161CC-12/12RK-3D
Artikenummer (Bestillingsnummer)103055349
EAN (European Article Number)4030661640907
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEX (Konformitätserklärung)CCC-EX
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosionsbeskyttelseszoner22
Eksplosionsbeskyttet kategori3D
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Bruttovægt1.884g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
Manuel resetJa
Antal aktiverende retninger3
Antal hjælpekontakter2
Antal sikkerhedskontakter4
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
BemærkElektrisk levetid på forespørgsel.
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Performance Level, tile
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuatorspil i aktuatorretning5,5mm
Slagkraft, maksimum 7J
Låsekraft FZh til EN ISO 141192.000N
Låsekraft Fmax, maksimum2.600N
Holdekraft30N
Tvangsåbningsstrækning10mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum10N
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer3x M6
Design af skruehovedetFladhovedskrue
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel0,6Nm
BemærkTilspændingsrækkefølgen for dækselskruerne skal overholdes. Dette fremgår af den vedhæftede tegning under fanen "Illustrationer".
Tightening torque of the cable gland3Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeWargo klemmer
Klemområde for kabelforskruning, minimum5mm
Klemområde for kabelforskruning, maksimum10mm
Tilslutningskvadrat, minimum1 x 0,75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1 x 1,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådetStiv, flertrådet
Mekaniske data - afmåling
Længde40mm
Bredde278mm
Højde122mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-10 ... +50 °C
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Forsyningsspænding24VAC
Forsyningsspænding24VDC
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-132,5A
Elektrisk effektforbrug, maksimum10W
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipGlidekobling, tvangsbrydende brydekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum50ms
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132,5A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132,5A
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.Inklusive Ex-godkendt kabelforskruning og låseskrueThe protective housing is included in the scope of delivery.
Bemærk
Bemærk (hjælpefrakobling)Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehørTil vedligeholdelse, installation etc.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.07.2026, 21.07