Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikkerheds afbryder med lås
  2. EX-AZM 415
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-zone 22
  • metal hus
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Låsestyrke 3500N
  • 2 afbrydere i ét hus
  • Justerbar kuglelås til 400 N
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Problemfri åbning af stressede døre ved hjælp af klokkesvingssystem
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
4 Produkter
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Art. nr. 101188673

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Art. nr. 101194202

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Art. nr. 101190748

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Art. nr. 101186171

EX-Solenoid interlock

4 Resultater fundet.

Systemkomponenter