EX-BN 20-2RZ-3G/D
Artikelnummer:101187222

Produktbeskrivelse
- 2 Reedkontakter
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
- Aluminiumshus
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Koblingsafstand op til 50 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- berøringsfri virkende
- Skrueforbindelse
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-BN 20-2RZ-3G/D
Artikenummer (Bestillingsnummer)101187222
EAN (European Article Number)4030661419046
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEX (Konformitätserklärung)
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Eksplosionsbeskyttelseszoner222
Eksplosionsbeskyttet kategori3D3G
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
ProducenterklæringATEX Zone 2 og 22
Globale egenskaber
Aktivt principmagnetisk
Konstruktionsform på husrektangulær
Materiale til kapslingLetmetal-trykstøbning, lakeret
Aktivt områdeMetal
Bruttovægt335g
Generelle data - egenskaber
Forspændingsmagnet Ja
Antal låsekontakter2
Mekaniske data
Aktuatorniveaupå siden
Aktivt områdepå siden
AktuatorMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000koblinger
Slagkraft, maksimum 4J
Aktiveringshastighed, maksimum18m/s
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance12 mm … 50 mm
Bemærk (koblingsafstand Sn)Koblingsafstand op til 50 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-2
Gentagelsespræcision0,3mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Klemområde for kabelforskruning, minimum6mm
Klemområde for kabelforskruning, maksimum10mm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler47mm
Bredde på føler104mm
Højde på føler52mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-15 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-20 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Vibrationsfasthed50 g, sinusformede svingninger
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum250VAC
Koblingsspænding, minimum250VDC
Koblingsstrøm, maksimum3A
Koblings effekt, maksimum {VA}120W
Koblings effekt, maksimum {VA}120VA
KoblingselementBistabil kontakt
KoblingsprincipReedkontakter, berøringsfri virkende
Preltid, minimum0,3ms
Preltid, maksimum0,6ms
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.Ex-godkendt kabelovergang
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 12 S2x BP 15/22x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 N(S) 48VDCBE 20 N(S) ST 24VDCBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 15 NBP 15/2BP 20BP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Bemærk
Bemærk (generelt)Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten.Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N).
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.09.2026, 02.18