Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikkerhedsfølere
  2. EX-BNS 250
EX-BNS 250

EX-BNS 250

  • Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
  • Kunstof hus
  • lille krop
  • Skjult montering mulig
  • Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
  • intet mekanisk slid
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. beskyttelseshus)
12 Produkter
EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 5M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 5M

Art. nr. 103045524

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 35M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 35M

Art. nr. 103045527

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 25M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 25M

Art. nr. 103045526

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 10M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 10M

Art. nr. 103045525

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD

Art. nr. 103045528

EX-BNS 250-11ZG-3GD 5M

EX-BNS 250-11ZG-3GD 5M

Art. nr. 103045600

EX-BNS 250-11ZG-3GD 20M

EX-BNS 250-11ZG-3GD 20M

Art. nr. 103045523

EX-BNS 250-11Z-3GD 6,5M

EX-BNS 250-11Z-3GD 6,5M

Art. nr. 103045520

EX-BNS 250-11Z-3GD 5M

EX-BNS 250-11Z-3GD 5M

Art. nr. 103045519

EX-BNS 250-11Z-3GD 3M

EX-BNS 250-11Z-3GD 3M

Art. nr. 103045518

EX-BNS 250-11Z-3GD 20M

EX-BNS 250-11Z-3GD 20M

Art. nr. 103045521

EX-BNS 250-11Z-3GD

EX-BNS 250-11Z-3GD

Art. nr. 103045522

12 Resultater fundet.

Systemkomponenter