EX-EBG311.O
Artikelnummer:101197404

Produktbeskrivelse
- Tomt hus af V4A-materiale
- Version til 1 kommandopunkt til installation ⌀ 22,3 mm
- inkl. 1 kabelforskruning M20 x 1,5
- Ex-zone 1 og 21
- hygiejnerigtigt design
- velegnet til stor belastning
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-EBG311.O
Artikenummer (Bestillingsnummer)101197404
EAN (European Article Number)4030661498881
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEXIECExINMETRO
Globale egenskaber
KonstruktionsformAssembly housing
Materiale til kapslingRustfrit stål (V4A)
farve på overdel af husSølv
Farve, tætningenblack
Bruttovægt650g
Generelle data - egenskaber
JordtilslutningJa
Antal kontrolområder1
Antal kabelgennemføringer1
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringunder
Fastgørelsewith M6x12 threaded holes on the back
Tightening torque of the fixing screws1,2Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel1,2Nm
Tightening torque of the cable gland8Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Klemområde for kabelforskruning, minimum7mm
Klemområde for kabelforskruning, maksimum12mm
Diameter på kabelgennemføring20,5mm
Material of the cable glantMetal, V2A
Mekaniske data - afmåling
Længde110mm
Bredde110mm
Højde88mm
Mounting diameter22,3mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.11.2026, 21.51