EX-EBG665.O
Artikelnummer:101197406

Produktbeskrivelse
- Tomt hus af V4A-materiale
- Version til 5 kommandoposter til installation-⌀ 22,3 mm
- inkl. 2 kabelforskruninger M25 x 1,5
- inkl. 1 skrueprop
- Ex-zone 1 og 21
- hygiejnerigtigt design
- velegnet til stor belastning
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-EBG665.O
Artikenummer (Bestillingsnummer)101197406
EAN (European Article Number)4030661599403
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEXIECExINMETRO
Globale egenskaber
KonstruktionsformAssembly housing
Materiale til kapslingRustfrit stål (V4A)
farve på overdel af husSølv
Farve, tætningenblack
Bruttovægt1.800g
Generelle data - egenskaber
JordtilslutningJa
Antal kontrolområder5
Antal kabelgennemføringer2
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringleft and right
Fastgørelsewith M6x12 threaded holes on the back
Tightening torque of the fixing screws1,2Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel1,2Nm
Tightening torque of the cable gland12Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M25 x 1,5
Klemområde for kabelforskruning, minimum13mm
Klemområde for kabelforskruning, maksimum18mm
Diameter på kabelgennemføring25,5mm
Material of the cable glantMetal, V2A
Mekaniske data - afmåling
Længde324mm
Bredde110mm
Højde88mm
Mounting diameter22,3mm
Gittermål60 x 137mm
Centerafstand for boringer60mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.11.2026, 19.14