EX-I-RS655-Z22
Artikelnummer:153031620

Produktbeskrivelse
- Ex-zone 1 og 21
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zone 21
- metal hus
- Wire overvåget for knæk eller slap
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- central klemme
- mekanisk koblingstilstandsvisning
- Træk fra to sider / wirelængde op til 2 x 100 m
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-I-RS655-Z22
Artikenummer (Bestillingsnummer)153031620
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEXIECEx
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-11EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosionsbeskyttelseszoner121
Eksplosionsbeskyttet kategori2D2G
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Producenterklæring, zoner121
Globale egenskaber
ForskrifterEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiale til kapslingGråt støbegods, lakeret
Materiale til dæksletGråt støbegods, lakeret
Længde på wire, maksimum100m
Bruttovægt6.095g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter2
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorRullearm N300
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
AktuatorretningHver gang 75° rotering til højre side og venstre side
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M25 x 1,5
TilslutningsmådeFjederforbindelse
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm², fleksibel
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP66IP67
Omgivelsestemperatur-40 ... +70 °C
BeskyttelsestalI
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui300 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-153A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
KoblingsprincipSpring kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Trækwire nødstopsafbrydere
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.10.2026, 23.30