EX-MAF 330-11Y-3D
Artikelnummer:101207964
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Langt lig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
- Passende til lave aktuatorhastigheder
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- silikonefri
- sikker ved indsats på kraftværker
- Kan aktiveres fra enhver retning
- Fjederens elasticitet tillader afbøjning over den maksimale koblingsvinkel på 15°
- Ex-zone 22
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseEX-MAF 330-11Y-3D
Artikenummer (Bestillingsnummer)101207964
EAN (European Article Number)4030661373324
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
GodkendelserATEX (Konformitätserklärung)
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosionsbeskyttelseszoner22
Eksplosionsbeskyttet kategori3D
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale af husovertrækenamelled
Materiale til stangenMetal
Bruttovægt251g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Antal sikkerhedskontakter1
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorFjeder arm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Slagkraft, maksimum 4J
Kontakt åbning2 x 0,5 mm
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne0,02mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Kvadrat13AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler40mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler184,5mm
Diameter på stang8mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-15 ... +80 °C
Modstand over for slag50 g / 6 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-134A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipSpring kontakt
Skiftetid, maksimum {ms}10ms
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.08.2026, 12.55