EX-RB
Artikelnummer:101205148

Produktbeskrivelse
- Ex-zone 1 og 21
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-RB
Artikenummer (Bestillingsnummer)101205148
EAN (European Article Number)4030661588582
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEXINMETRO
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13849-1
VersionMontering på forplade
KonstruktionsformRund
ForseglingstypeFormtætninger
Frontringens materialeBrass, chrome plated
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt15g
Mekaniske data
FastgørelseSkruer
Mekaniske data - afmåling
Mounting height11mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.11.2026, 00.24