EX-RDLGB
Artikelnummer:101197348

Produktbeskrivelse
- Lystrykknap
- Ex-zone 1 og 21
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-RDLGB
Artikenummer (Bestillingsnummer)101197348
EAN (European Article Number)4030661483566
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEXINMETRO
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosionsbeskyttelseszoner122122
Eksplosionsbeskyttet kategori2D2G
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13849-1
VersionMontering på forpladeSignallampe
KonstruktionsformRundTastning
Materiale af etiketRustfrit stål (V4A)
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialeStainless steel (V4A)
Farve på betjeningsdelGul
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt65g
Generelle data - egenskaber
Number of contact elements, maximum2
Klassifikation
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
Aktuator-takt4mm
FastgørelseMidtermøtrik
Mekaniske data - afmåling
Højde11,3mm
Mounting height11mm
Højde på tasteareal0,8mm
Diameter på tasteareal28mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Omgivende forhold
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Inkluderet
Inkluderet Inklusive Monteringsflange (RLM) bestående af: Monteringsflange og kontaktholder med kontaktsikringer og 2 stødersegmenter
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.11.2026, 15.41