EX-RDRZ45GN
Artikelnummer:101195089
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Ex-zone 1 og 21
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseEX-RDRZ45GN
Artikenummer (Bestillingsnummer)101195089
EAN (European Article Number)4030661601625
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEXINMETRO
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosionsbeskyttelseszoner122122
Eksplosionsbeskyttet kategori2D2G
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
KonstruktionsformRund
Materiale af etiketRustfrit stål (V4A)
Frontringens materialeAluminium
Bruttovægt146g
Klassifikation
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
Aktuator-takt4mm
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
Inkluderet Inklusive Monteringsflange (RLM) bestående af: Monteringsflange og kontaktholder med kontaktsikringer og 2 stødersegmenter
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.10.2026, 03.44