EX-RDTBL
Artikelnummer:101197341

Produktbeskrivelse
- Ex-zone 1 og 21
- Trykknap
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-RDTBL
Artikenummer (Bestillingsnummer)101197341
EAN (European Article Number)4030661599816
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Inkluderet
Inkluderet Inklusive Monteringsflange (RLM) bestående af: Monteringsflange og kontaktholder med kontaktsikringer og 2 stødersegmenter
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEXINMETRO
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosionsbeskyttelseszoner122122
Eksplosionsbeskyttet kategori2D2G
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
VersionTrykknap
KonstruktionsformRundTastning
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale af etiketRustfrit stål (V4A)
Materiale til kuplenBrass, coated
Frontringens materialeBrass, chrome plated
Farve på betjeningsdelBlå
Bruttovægt67g
Generelle data - egenskaber
MonteringsflangeJa
Klassifikation
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, kommandoenheder10.000.000koblinger
Aktuator-takt4mm
Slagkraft, maksimum 7J
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Mekaniske data - afmåling
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Højde på tasteareal0,5mm
Diameter på frontring39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-20 ... +55 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.11.2026, 23.51