EX-RLDEWS24
Artikelnummer:101195062

Produktbeskrivelse
- Skrueforbindelse
- Placering af monteringsflange 3
- hvid LED
- 24 VAC/DC
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-RLDEWS24
Artikenummer (Bestillingsnummer)101195062
EAN (European Article Number)4030661601687
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEXcURusIECExINMETROPESO
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosionsbeskyttelseszoner122122
Eksplosionsbeskyttet kategori2D2G
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressIEC 60068-2-30
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale af etiketPlastik, Polyamid PA
Bruttovægt12g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, genereltJa
Klassifikation
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
Monteringsvejledningtilslutningsbar
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Tvangsåbningsstrækning2mm
Tilspændingsmoment skruelængde1Nm
Placering af monteringsflange3
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserEN 50005EN 50013
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv1 x 0,75 mm², fleksibel
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer1Nm
Mekaniske data - afmåling
Længde44mm
Bredde10mm
Højde25,5mm
Dybde45mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på kontrolrumIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag30 g / 18 ms
Vibrationsfasthed20 g / 10 ... 150 Hz
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui440 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15250VAC
Brugskategori AC-156A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
Lavspændingskompatibilitet≥ 5 V / ≥ 1 mA
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Tilstandsvisning
Farve på LEDhvid
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Forsyningsspænding UB: 24 VAC/DC
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.07.2026, 03.32