EX-RZSO/V4A
Artikelnummer:101205151

Produktbeskrivelse
- Rustfrit stål (V4A)
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-RZSO/V4A
Artikenummer (Bestillingsnummer)101205151
EAN (European Article Number)4030661588575
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13849-1
Versionmarking plate
Installationsforhold (mekaniske)Selvklæbende
Materiale til kapslingRustfrit stål
husets farveSølv
Bruttovægt15g
Mekaniske data - afmåling
Længde49,5mm
Bredde39,8mm
Højde0,2mm
Mounting diameter22,5mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.11.2026, 00.24