EX-SHGV/B01/102+BO-2GD
Artikelnummer:101199236

Produktbeskrivelse
- Lukkecylinder i bunden
- Aluminiumshus
- Ex-zone 1 og 21
- Beskyttelses klasse IP65
- Afskærmningslåseenhed
- metal hus
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-SHGV/B01/102+BO-2GD
Artikenummer (Bestillingsnummer)101199236
EAN (European Article Number)4030661537009
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Eksplosionsbeskyttelseszoner121
Eksplosionsbeskyttet kategori2D
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 2GD Ex h 85°C X
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingAluminium / stål chromateret
Materiale af husovertrækenamelled
Materiale til låsecylinderStål
husets farveSort
Farve på nøgle Sølv
Farve på nøglehovedSølv
Bruttovægt450g
Generelle data - egenskaber
Antal aktiverende retninger4
Antal nøgler1
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Låsekraft Fmax, maksimum1.750N
Holdekraft5N
Nøglenummer102
Mekaniske data - afmåling
Længde87mm
Bredde40mm
Højde103mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +80 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
VibrationsfasthedVibrationsstyrke: 15 g / 10 … 200 Hz
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.08.2026, 19.20