EX-SHGV/LD1/117/38+BOW-2G/D
Artikelnummer:101200373

Produktbeskrivelse
- Lukkecylinder til venstre
- Ekstra lukkecylinder foran
- Aluminiumshus
- Ex-zone 1 og 21
- Beskyttelses klasse IP65
- Afskærmningslåseenhed
- metal hus
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-SHGV/LD1/117/38+BOW-2G/D
Artikenummer (Bestillingsnummer)101200373
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Eksplosionsbeskyttelseszoner121
Eksplosionsbeskyttet kategori2D
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 2GD Ex h 85°C X
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingAluminium / stål chromateret
Materiale af husovertrækenamelled
Materiale til låsecylinderStål
husets farveSort
Farve på nøgle Sølv
Farve på nøglehovedSølv
Bruttovægt450g
Generelle data - egenskaber
Antal aktiverende retninger4
Antal nøgler2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 14119950N
Låsekraft Fmax, maksimum1.250N
Holdekraft5N
Nøglenummer primærcylinder117
Nøglenummer sekundærcylinder38
Mekaniske data - afmåling
Længde87mm
Bredde87mm
Højde103mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +80 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
VibrationsfasthedVibrationsstyrke: 15 g / 10 … 200 Hz
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Bemærk
Bemærk (generelt)Ekstra lukkecylinder foran, kun ved version "L" og "R"
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.08.2026, 12.18