EX-SLC440-ER-1370-30-H
Artikelnummer:103047643

Produktbeskrivelse
- Ex-zone 1 og 21
- Opløsning 14 og 30 mm
- Sikkerhedsdrift
- Integreret kontaktorkontrol
- Strålingskodning
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-SLC440-ER-1370-30-H
Artikenummer (Bestillingsnummer)103047643
EAN (European Article Number)4030661619231
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEX
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-1EN 60079-28EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosionsbeskyttelseszoner121
Eksplosionsbeskyttet kategori2D2G
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 2D Ex op is tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiale til kapslingBrudsikkert glas
Reaktionstid, maksimum20ms
Reaction time with beam coding A, maximum27ms
Bruttovægt8.400g
Generelle data - egenskaber
GenstartspærreJa
KontaktorovervågningJa
Strålekodning Ja
Fade-out-funktionJa
7-delt displayJa
Integreret display, status Ja
Integreret display, diagnoseJa
Antal afsikre digitale udgange2
Antal stråler68
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-14
Mekaniske data
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum4m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum20m
Følernes bølgelængde850nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeTilslutning
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M12, 8 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 4 polet
Mekaniske data - afmåling
Bredde på føler100mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,25A
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Inkluderet
Inkluderet Sæt med 2 montagevinkler
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E 301
Bemærk
Bemærk (generelt)I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 1 mA.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 12.41