Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. EX-T 335 rullearm 7H-2138
  2. EX-T 335 rullearm 7H-2138
EX-T 335 rullearm 7H-2138

EX-T 335 rullearm 7H-2138

  • Ex-zone 1 og 21
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
2 Produkter
EX-T4V7H335-11Y-2138

EX-T4V7H335-11Y-2138

Art. nr. 101212070

EX-Position switch with safety function

EX-T4V7H335-02Y-2138

EX-T4V7H335-02Y-2138

Art. nr. 101212069

EX-Position switch with safety function

2 Resultater fundet.