Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. EX-T 335 Stangarm 10H
  2. EX-T 335 Stangarm 10H
EX-T 335 Stangarm 10H

EX-T 335 Stangarm 10H

  • Ex-zone 1 og 21
  • kun til placeringsopgaver
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
2 Produkter
EX-T4V10H335-02Y

EX-T4V10H335-02Y

Art. nr. 101212061

EX-Position Switch

EX-T4V10H335-11Y

EX-T4V10H335-11Y

Art. nr. 101212062

EX-Position Switch

2 Resultater fundet.