Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. EX-T 335 Vinkelrulle på arm 3K
  2. EX-T 335 Vinkelrulle på arm 3K
EX-T 335 Vinkelrulle på arm 3K

EX-T 335 Vinkelrulle på arm 3K

  • Ex-zone 1 og 21
  • Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
1 Produkter
EX-T3K335-11Y

EX-T3K335-11Y

Art. nr. 101212078

EX-Position switch with safety function

1 Resultater fundet.