EX-T. 454-22Z-H
Artikelnummer:103025518
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Ex-zone 1 og 21
- Kabinet af gråt støbejern,
- Udenfor værende dele af rustfrit stål
- 2 kontaktvinkler (for-advarsel, afbrydelse)
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Udgående produkt
ProdukttypebetegnelseEX-T. 454-22Z-H
Artikenummer (Bestillingsnummer)103025518
EAN (European Article Number)4030661514147
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
GodkendelserATEXIECExNEPSI
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-11EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosionsbeskyttelseszoner121
Eksplosionsbeskyttet kategori2D2G
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Globale egenskaber
Bruttovægt1.580g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0,25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Koblingselement2 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.07.2026, 22.22