EX-T3K335-02Y
Artikelnummer:101212077
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Ex-zone 1 og 21
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Design til EN 50041
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseEX-T3K335-02Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)101212077
EAN (European Article Number)4030661448633
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEXcULusIECExPESO
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosionsbeskyttelseszoner121
Eksplosionsbeskyttet kategori2D2G
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Producenterklæring, zoner121
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
Materiale af husovertrækenamelled
ArmmaterialeMetal
Bruttovægt320g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal sikkerhedskontakter2
Antal kabelgennemføringer1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkmed 10% ohmsk kontaktbelastning
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorVinkel rulle på arm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Slagkraft, maksimum 7J
Aktuator kraft, minimum17N
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse
Bemærk (preltid)Preltid iht. aktuatorhastighed
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Tightening torque of the fastening screws for the actuating head1,5Nm
Tightening torque of the fastening screws for the switch element1,2Nm
Tightening torque of the cable gland10Nm
Tightening torque of the earth screw PE1Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Klemområde for kabelforskruning, minimum7mm
Klemområde for kabelforskruning, maksimum12mm
Tilslutningskvadrat, minimum1 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat13AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler38mm
Bredde på føler58,3mm
Højde på føler121,5mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelses temperatur, maksimum (Tilslutningstværsnit 1mm2)+50°C
Omgivelses temperatur, maksimum (Tilslutningstværsnit 2,5mm2)+55°C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm5A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori DC-1324VDC
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
Bemærk (koblingselement)Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 2 NC-kontakter, med galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipKlide kontakt
Preltid, maksimum3ms
Maksimal koblingsfrekvens1.800/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Inkluderet
Inkluderet Ex-godkendt kabelovergang
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.10.2026, 06.21