EX-T4V10H 335-11Z-3G/D
Artikelnummer:151191055

Produktbeskrivelse
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Inklusive Ex-godkendt kabelforskruning og låseskrue
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- kun til placeringsopgaver
Log ind for at se priser