EX-T4V7H 335-11Z-3G/D
Artikelnummer:101189296
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
- kun til placeringsopgaver
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-T4V7H 335-11Z-3G/D
Artikenummer (Bestillingsnummer)101189296
EAN (European Article Number)4030661346984
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
GodkendelserATEX (Konformitätserklärung)cULus
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Eksplosionsbeskyttelseszoner222
Eksplosionsbeskyttet kategori3D3G
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
ProducenterklæringATEX Zone 2 og 22
Globale egenskaber
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækenamelled
ArmmaterialeMetal
Bruttovægt297g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
RullematerialePlastik
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Slagkraft, maksimum 4J
Aktiveringshastighed, maksimum2,5m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Aktuatormoment, minimum0,3Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Klemområde for kabelforskruning, minimum7mm
Klemområde for kabelforskruning, maksimum12mm
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat13AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler57,3mm
Bredde på føler40,5mm
Højde på føler183mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-40 ... +60 °C
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
Brugskategori DC-134A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Preltid, maksimum2ms
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.07.2026, 05.53