EX-T4VH 355-11Z-3G/D
Arkiv
Artikelnummer:101193946

Produktbeskrivelse
- Springkontakt med konstant kontakttryk op til koblingspunkt
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Inklusive Ex-godkendt kabelforskruning og låseskrue
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5