EX-TK4 235-11ZUE-3D
Artikelnummer:103002800
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-TK4 235-11ZUE-3D
Artikenummer (Bestillingsnummer)103002800
EAN (European Article Number)4030661425306
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEX (Konformitätserklärung)
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Eksplosionsbeskyttelseszoner222
Eksplosionsbeskyttet kategori3D3G
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
ProducenterklæringATEX Zone 2 og 22
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
Materiale af husovertrækenamelled
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorVinkel rulle på arm
Mekanisk levetid, minimum20.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum6N
Tvangsåbnings kraft, minimum16N
Aktiveringshastighed, minimum336mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse
Bemærk (preltid)Preltid iht. aktuatorhastighed
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Klemområde for kabelforskruning, minimum7mm
Klemområde for kabelforskruning, maksimum12mm
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat13AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler32mm
Højde på føler107mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-40 ... +60 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontaktKlide kontakt med overlappende kontakter
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Inkluderet
Inkluderet Ex-godkendt kabelovergang
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.07.2026, 15.11