EX-TS335-11Y
Artikelnummer:101211813

Produktbeskrivelse
- Ex-zone 1 og 21
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseEX-TS335-11Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)101211813
EAN (European Article Number)4030661448749
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEXcULusIECExPESO
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosionsbeskyttelseszoner121
Eksplosionsbeskyttet kategori2D2G
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Aktuatortype iht. DIN EN 50041B
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt320g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorAktuator
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Slagkraft, maksimum 7J
Aktuator kraft, minimum17N
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Klemområde for kabelforskruning, minimum7mm
Klemområde for kabelforskruning, maksimum12mm
Tilslutningskvadrat, minimum1 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat13AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler38mm
Bredde på føler40,5mm
Højde på føler103,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Omgivelses temperatur, maksimum (Tilslutningstværsnit 1mm2)+50°C
Omgivelses temperatur, maksimum (Tilslutningstværsnit 2,5mm2)+55°C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm5A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori DC-1324VDC
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Preltid, maksimum3ms
Maksimal koblingsfrekvens1.800/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Inkluderet
Inkluderet Ex-godkendt kabelovergang
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.08.2026, 04.02