EX-ZS 335-11Z-3G/D
Arkiv
Artikelnummer:101188901

Produktbeskrivelse
- Springkontakt med konstant kontakttryk op til koblingspunkt
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5