EX-ZV10H 235-11Z-3D
Arkiv
Artikelnummer:101189578

Produktbeskrivelse
- Springkontakt med konstant kontakttryk op til koblingspunkt
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- kun til placeringsopgaver
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle