FB-PE-8I-8O
Artikelnummer:137002774

Produktbeskrivelse
- 2-channel safety input for connecting electromechanical safety switches with contacts
8 digital outputs for connecting LED light indicators, lamps and other loads. 8 digital inputs for connecting electromechanical or electronic switches - Built-in module, suitable for custom applications
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseFB-PE-8I-8O
Artikenummer (Bestillingsnummer)137002774
EAN (European Article Number)8905236113468
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Globale egenskaber
ForskrifterEN 61131-2IEC 61131-2
Bruttovægt110g
Generelle data - egenskaber
Field box interfaceYes
Passende til NØDSLUK Ja
Integreret display, diagnoseJa
Integreret display, strømforsyningJa
Antal sikre digitale indgange 2
Number of digital inputs8
Number of digital outputs8
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsindgange 2-kanal
BemærkThe signals of the safety switch are connected directly to the safety
Mekaniske data
FastgørelseMonteringshuller plan
Version af monteringsskruer6x M4
Til-1,5Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0,2 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum0,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, minimum24AWG
Kvadrat, maksimum20AWG
Forbindelse (mekanisk)Wargo klemmer
Mekaniske data - afmåling
Længde125mm
Bredde40mm
Højde17,6mm
Diameter, hul4,8mm
Gittermål30 x 57,5mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP00
Omgivelsestemperatur-25 ... +65 °C
Relativ fugtighed, minimum10%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed5 … 8,4 Hz, amplitude 3,5 mm8,4 ... 150 Hz, med 1 g
Modstand over for slag15 g / 11 ms
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum4.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,5kV
OverspændingskategoriI
Grad af forurening1
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -25 % / +25 % (stabiliseret PELV-netdel)
Strømforbrug, maksimum850mA
Gennemløbsstrøm I0, typisk25mA
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm1.000mA
BemærkThe total current of all output loads, combined with the current drawn by the electronic switches at the digital inputs, must not exceed 800 mA.
Elektrisk data - digitale indgange
Betegnelse, digitale indgangeIn 1 ... In 8
Indgangssignal, HIGH-Signal "1"11 ... 30 V
Indgangssignal, LOW-Signal "0"-3 ... 5 V
Current consumption at 24 V8mA
Switching frequency, maximum5Hz
Elektriske data - Digital udgang
Betegnelse, digitale udgangeOut 1 ... Out 8
Spændingsfald Ud, maksimum2V
Versionshort-circuit proof, p-type
Reststrøm0,5mA
Rated operating current300mA
Rated operating voltage24V
Switching frequency, maximum5Hz
Elektrisk data - Diagnostiske input/ FB interface
Current consumption at 24V12mA
Design of the interfaceshort-circuit proof
Wiring capacitance, maximum50nF
Device categoryHex: 42
Tilstandsvisning - LED 01
Status LEDPower LED device port
LED-position"Pwr": Modul
LED-farvegrøn
Tilstandsvisning - LED 02
Status LEDError LED Apparattilslutning
LED-position"Err": Modul
LED-farverød
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Only for use in Pollution Degree 1 Environment.
For use in NFPA 79 Applications only.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.10.2026, 02.25