Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikker afbrydelse og overvågning
  2. Fodafbryder

Fodafbryder

TFH 232

TFH 232

  • •1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • •Beskyttende skjold med bred åbning
  • •Lav driftshøjde af pedalen
  • •Høj standard af stabilitet
Til kategori
T2FH 232

T2FH 232

  • •to-pedals
  • •2 kabel indgange M25
  • •Beskyttende skjold med bred åbning
  • •Høj standard af stabilitet
Til kategori

Fodkontaktens design og virkemåde

Hvis fodpedalen trykkes ned til trykpunktet, lukkes NO-kontakten: Maskinfunktionen startes. Hvis operatøren trykker på pedalen ud over dette trykpunkt, åbnes den positive NC-kontakt, og maskinens funktion stoppes. En mekanisk spærring forhindrer genstart eller ukontrolleret genstart af maskinen. Den låses op manuelt ved hjælp af en trykknap på huset. For at forhindre utilsigtet aktivering er alle fodpedaler sikret med et beskyttelsesdæksel. Der findes også versioner med to pedaler, hvor den ene pedal udløser sikkerhedsfunktionen og den anden en procesfunktion. Brugerne kan vælge mellem forskellige afbryder- og kontaktvarianter. Der kan maksimalt være fire kontakter pr. pedal.

Sikkerhedsfodpedal TFH 232 og T2FH 232

Sikkerhedsfodpedal i TFH 232- og T2FH 232-serien er udstyret med et hus i trykstøbt aluminium. En-pedalsversionen TFH 232 leveres med to eller fire kontakter, to-pedalsversionen T2FH 232 med fire, seks eller otte. Begge har en IP65-beskyttelsesgrad og er derfor beskyttet mod støv og vandstråler. Kontakterne er kendetegnet ved høj stabilitet og kan bruges ved omgivelsestemperaturer fra -25 til +60 °C. Schmersal-gruppen har samlet yderligere detaljerede produktoplysninger i sit online-katalog.