FR-20-PSM4
Artikelnummer:103005570
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kompakt miniaturekonstruktion
- Økonomisk løsning
- LED lyskilde meget synlig
- integreret
- Manipulationssikker sensorudførelse
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseFR-20-PSM4
Artikenummer (Bestillingsnummer)103005570
EAN (European Article Number)4030661435794
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Mekaniske data
Rækkevidde, minimum50mm
Rækkevidde, maksimum3.500mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeIndbygningsstik M8, 4 polet
Mekaniske data - afmåling
Bredde på føler12mm
Højde på føler20mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP69K
Inkluderet
Inkluderet 1x Reflektionslysbom
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.10.2026, 07.47