FWS 1205 A
Artikelnummer:101170053
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Opdager standsning med 2 impulsføler(e)
- 2 sikkerhedskontakter
- 2 Signaludgange
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseFWS 1205 A
Artikenummer (Bestillingsnummer)101170053
EAN (European Article Number)4030661297156
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt195g
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud Ja
Automatisk reset-funktionJa
Reset efter afbrudt strømforsyning Ja
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal LEDs1
Antal uforsinkede halvlederudgange med signalfunktioner.2
Antal sikkerhedskontakter2
Antal signaludgange2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
PFH-værdi1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Brugstid20År
STOP kategori 0
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum20.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5stiv eller fleksibel
Tilslutningskvadrat, minimum0,2 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde100mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur+0 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4,8kV
OverspændingskategoriII
Grad af forurening iht. VDE 01103
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +15 %
Termisk prøvestrøm6A
Forsyningsspænding24VDC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum20,4VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum28,8VDC
Elektrisk effektforbrug, maksimum5W
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Materiale til kontakterne, elektriskAg-Ni 10 og 0,2 µm guld flashet
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-153A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Brydeevne, minimum10VDC
Brydeevne, minimum10mA
Brydeevne, maksimum250VAC
Brydeevne, maksimum8A
Elektrisk data - digitale indgange
Indgangssignal, HIGH-Signal "1"10 … 30 VDC
Indgangssignal, LOW-Signal "0"0 … 2 VDC
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum24VDC
Brydeevne, maksimum2A
Integreret systemdiagnose (ISD)
Bemærk (ISD, fejl)De følgende fejl registreres af sikkerhedsovervågningsmodulerne og indikeres af ISD.
FejlAfbrydelse af forbindelserne til de induktive nærhedsafbrydereFejl i evaluering af en kanalFejl i nærhedsafbryderneFejl i sikkerhedsmonitormodulets indgangskredsløb eller relækontrolkredsløbFejl i sikkerhedsrelæet til pull-in eller drop-ud
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Sikker standsningsovervågning
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)For passende IFL-række af p-type induktive nærhedsafbrydere, se “Schmersal Catalogue Automatisierungstechnik”.ISD-tabellerne (Intergreret systemdiagnose), til analyse af fejlindikationerne og deres årsag, vises i tillægget.Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.Maskinstopovervågning til oplåsning af sikkerhedsafbrydere med låsSikkerhedsafbryderen med lås kan åbnes, når den driftssikre maskinstandsningsmonitor har opdaget den afsluttende bevægelse ved hjælp af to induktive nærhedsafbrydere. Når knappen (E) trykkes, bliver spolen fra sikkerhedsafbryderen med lås aktiveret.Til sikring af en beskyttelsesenhed på anlæg med farlig hældning op til PL d og kategori 3
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.11.2026, 00.37