G150-075Z11/11Y
Artikelnummer:101173662

Produktbeskrivelse
- Oversættelse > 1:50
- Metalhus med slagfast plasthætte
- forskellige knastudformninger til forskellige koblinger
- enkel indstilling af koblingspunkter tilgængelig med knastskiver, til indstilling foran
- Kan monteres på gulvet
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseG150-075Z11/11Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)101173662
EAN (European Article Number)4030661302898
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale til dæksletPlastik, Thermoplastik
Bruttovægt1.535g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter2
Antal brydere, venstre1
Antal brydere, højre1
Antal blænder2
Antal blænder, venstre1
Antal blænder, højre1
Mekaniske data
Fastgørelsemod gulvet
Udvekslingsforhold1:75
Type af akselmonteringFull shaft
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde244mm
Bredde120mm
Højde114mm
Length of shaft44mm
Diameter på aksel12mm
Tolerance på akseldiameterenh8
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Koblingselement venstreZ 6881-11-1
Koblingselement højreZ 6881-11-1
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.10.2026, 01.44