G150-075Z22/22Y-FL2
Artikelnummer:101215641

Produktbeskrivelse
- Flange til ekstra montering på hovedenden
- Oversættelse > 1:50
- Metalhus med slagfast plasthætte
- forskellige knastudformninger til forskellige koblinger
- enkel indstilling af koblingspunkter tilgængelig med knastskiver, til indstilling foran
- Kan monteres på gulvet
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseG150-075Z22/22Y-FL2
Artikenummer (Bestillingsnummer)101215641
EAN (European Article Number)4030661403786
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
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
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale til dæksletPlastik, Thermoplastik
Bruttovægt1.650g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter4
Antal brydere, venstre2
Antal brydere, højre2
Antal blænder4
Antal blænder, venstre2
Antal blænder, højre2
Mekaniske data
Fastgørelseforrestmod gulvet
Udvekslingsforhold1:75
Type af akselmonteringFull shaft
Type af monteringsflangeFL2
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde244mm
Bredde160mm
Højde175mm
Length of shaft36mm
Diameter på aksel12mm
Tolerance på akseldiameterenh8
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Koblingselement venstreZ 6881-11-1
Koblingselement højreZ 6881-11-1
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.10.2026, 01.14