G150-150T02/02Y
Artikelnummer:101123693

Produktbeskrivelse
- Oversættelse > 1:50
- Metalhus med slagfast plasthætte
- forskellige knastudformninger til forskellige koblinger
- enkel indstilling af koblingspunkter tilgængelig med knastskiver, til indstilling foran
- Kan monteres på gulvet
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseG150-150T02/02Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)101123693
EAN (European Article Number)4030661088662
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale til dæksletPlastik, Thermoplastik
Bruttovægt1.380g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter4
Antal brydere, venstre2
Antal brydere, højre2
Mekaniske data
Fastgørelsemod gulvet
Udvekslingsforhold1:150
Type af akselmonteringFull shaft
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde244mm
Bredde120mm
Højde114mm
Length of shaft44mm
Diameter på aksel12mm
Tolerance på akseldiameterenh8
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Koblingselement venstreT 697-01-1
Koblingselement højreT 697-01-1
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.10.2026, 11.20