G50-017M11/11Y-1600-1/1368-3
Artikelnummer:101193095

Produktbeskrivelse
- Med not og fjedernøgle til tilslutning til eksisterende systemer
- Ekstra hul 4H12 til fastgørelse
- Oversættelse ≤ 1:50
- Metalhus med slagfast plasthætte
- forskellige knastudformninger til forskellige koblinger
- enkel indstilling af koblingspunkter tilgængelig med knastskiver, til indstilling foran
- Kan monteres på gulvet
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseG50-017M11/11Y-1600-1/1368-3
Artikenummer (Bestillingsnummer)101193095
EAN (European Article Number)4030661354835
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale til dæksletPlastik, Thermoplastik
Bruttovægt1.342g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter2
Antal brydere, venstre1
Antal brydere, højre1
Antal blænder2
Antal blænder, venstre1
Antal blænder, højre1
Antal kamme8
Justerbare kamme foranYes
Mekaniske data
Udboring til aksel4mm
Fastgørelsemod gulvet
Udvekslingsforhold1:17
Type af akselmonteringGroove and feather key
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde244mm
Bredde120mm
Højde114mm
Length of shaft44mm
Tolerance på diameteren af akselboringenH12
Diameter på aksel12mm
Tolerance på akseldiameterenh8
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Koblingselement venstreM 697-11-1
Koblingselement højreM 697-11-1
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.09.2026, 19.36