G50-025M44Y-2383
Artikelnummer:101157558

Produktbeskrivelse
- Metalhus med slagfast plasthætte
- forskellige knastudformninger til forskellige koblinger
- enkel indstilling af koblingspunkter tilgængelig med knastskiver, til indstilling foran
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseG50-025M44Y-2383
Artikenummer (Bestillingsnummer)101157558
EAN (European Article Number)4030661180557
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
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale til dæksletPlastik, Thermoplastik
Bruttovægt1.329g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter4
Antal brydere, venstre4
Antal blænder4
Antal blænder, venstre4
Antal kamme 30°2
Antal kamme 90°1
Antal kamme 180°1
Justerbare kamme foranYes
Mekaniske data
Fastgørelsemod gulvet
Udvekslingsforhold1:25
Type af akselmonteringFull shaft
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde244mm
Bredde120mm
Højde114mm
Length of shaft44mm
Diameter på aksel12mm
Tolerance på akseldiameterenh8
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Koblingselement venstreM 697-11-1
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.08.2026, 02.41