HÆNGSELSBR. M. ZUS. TESFA/ST230.2/0
Arkiv
Artikelnummer:101182923

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgange M 16 x 1.5
- med fast koblingsvinkel
- 1 stik M 16 x 1.5, 10 polet
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Til venstre- eller højrehængslede døre
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, passende til alle konventionelle profilsystemer (30 … 60 mm)