HÆNGSELSBRYDER TVS410ST5-11/11I
Arkiv
Artikelnummer:101184436

Produktbeskrivelse
- med fast koblingsvinkel
- forbindelsesprop M 16 x 1.5, 10 polet, foroven
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Til venstre- eller højrehængslede døre
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, passende til alle konventionelle profilsystemer (30 … 60 mm)