Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikkerhedsafbryder f. hængslet afskærmn. (Arkiv)
  2. Hængslet endestop

Hængslet endestop

Arkiv
TESF

TESF

  • •2 kabel indgange M 16 x 1.5
  • •med fast koblingsvinkel
Til kategori
Arkiv
TESK

TESK

Til kategori
Arkiv
TESZ

TESZ

  • •2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • •Enkel montering, især på 45 mm profiler
Til kategori
Arkiv
TVS 410

TVS 410

  • •metal hus
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •Til venstre- eller højrehængslede døre
  • •141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • •Enkel montering, passende til alle konventionelle profilsystemer (30 … 60 mm)
Til kategori
Arkiv
TV.S 335

TV.S 335

Til kategori
Arkiv
TV.S 355

TV.S 355

  • •3 kabel indgang M 20 x 1.5
Til kategori
Arkiv
T.V10S 500

T.V10S 500

  • •metal hus
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •Aktuatoraksel kan drejes 360°
  • •110 mm x 110 mm x 84 mm
  • •3-kanal, vekslende overvågning
Til kategori