HB-BL
Artikelnummer:103038908

Produktbeskrivelse
- Blokeringsprop
- hygiejnerigtigt design
- Rustfrit stål (V4A)
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseHB-BL
Artikenummer (Bestillingsnummer)103038908
EAN (European Article Number)4030661617169
eCl@ss number, version 12.027-37-12-39
eCl@ss number, version 11.027-37-12-39
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-39
ETIM number, version 7.0EC002023
ETIM number, version 6.0EC002023
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionBlænd hætte
KonstruktionsformRund
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Frontringens materialeStainless steel (V4A)
Farve til frontringenSølv
Farve på bælgBlå
Bruttovægt77g
Generelle data - egenskaber
Anti-torsion protectionYes
Mekaniske data
Version af monteringsskruerM4X8
Tilspændingsmoment skruelængde, maksimum1,8Nm
Mekaniske data - afmåling
Mounting height7mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde4mm
Diameter på frontring45mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål65 x 65mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69K
Omgivelsestemperatur-40 ... +80 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.11.2026, 10.41