HDAN6-BL-WS-250
Artikelnummer:103041118

Produktbeskrivelse
- hygiejnerigtigt design
- Montering til potentiometer
- blå, synlige tætningselementer
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseHDAN6-BL-WS-250
Artikenummer (Bestillingsnummer)103041118
EAN (European Article Number)4030661618319
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelserhygiene tested
Globale egenskaber
ForskrifterDIN EN 1672-2EN 60947-1EN 60947-5-1
VersionMontering på forplade
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)alle flader min. 3° i forhold til vandret
Omskifterrund
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialeStainless steel (V4A)
Farve på betjeningsdelHvid
Farve til frontringenSølv
Farve på bælgBlå
Farve, tætningenBlå
Bruttovægt144g
Generelle data - egenskaber
Fuldt isoleret Ja
Anti-torsion protectionYes
Klassifikation
Brugstid20År
Mekaniske data
FastgørelseMidtermøtrik
Drejemoment til møtrikker, maksimum4Nm
Mekaniske data - afmåling
Bredde, maksimum47mm
Højde102mm
Mounting height31mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde71mm
Bemærk (monteringsdybde)Plus tilslutning
Diameter45mm
Diameter på frontring45mm
Diameter på håndtag26mm
Mounting diameter22,3mm
Diameter af aksel, maksimum6mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Sikker feltboks med decentrale I/O´s
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Scope of delivery with contact carrier SMF-SG
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.09.2026, 18.25