HDL-BL-BL-965
Artikelnummer:103061981

Produktbeskrivelse
- hygiejnerigtigt design
- kan belyses
- blå, synlige tætningselementer
- Skræddersyet symbolik mulig
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseHDL-BL-BL-965
Artikenummer (Bestillingsnummer)103061981
EAN (European Article Number)4030661680262
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Globale egenskaber
ForskrifterDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionSignallampe
KonstruktionsformRundTastning
Installationsforhold (mekaniske)alle flader min. 3° i forhold til vandret
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialeStainless steel (V4A)
Materiale til tætningsbælgSilikone
Farve på betjeningsdelBlå
Farve til frontringenSølv
Farve på bælgBlå
Farve, tætningenBlå
Bruttovægt47g
Generelle data - egenskaber
Med symbolmærkningJa (1)
Kan belysesJa
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Number of contact elements, maximum2
Anti-torsion protectionYes
Klassifikation
Brugstid20År
Mekaniske data
Sikringuden
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
Aktuator-takt3,5mm
FastgørelseMidtermøtrik
Drejemoment til møtrikker, maksimum4Nm
Symbol Mærkning Nummer965
Design af mærkningenLaser
Typisk aktiveringskraft for trykknappen16N
Mekaniske data - afmåling
Bredde, maksimum46mm
Højde63mm
Mounting height13mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde50mm
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including one contact element
Diameter på tasteareal22mm
Diameter på frontring45mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål65 x 65mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67IP69K
Omgivelsestemperatur-25 ... +80 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Scope of delivery with contact carrier SMF
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.10.2026, 01.07