HDRZ40-BL-SW
Artikelnummer:103039516

Produktbeskrivelse
- med rest
- hygiejnerigtigt design
- Skræddersyet symbolik mulig
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseHDRZ40-BL-SW
Artikenummer (Bestillingsnummer)103039516
EAN (European Article Number)4030661617428
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULushygiene tested
Globale egenskaber
ForskrifterDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeSvampetryk
KonstruktionsformLåsningRund
Installationsforhold (mekaniske)alle flader min. 3° i forhold til vandret
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Materiale til operatorernePlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Frontringens materialeStainless steel (V4A)
Materiale til tætningsbælgSilikone
Farve på betjeningsdelSort
Farve til frontringenSølv
Farve på bælgBlå
Farve, tætningenBlå
Bruttovægt64g
Generelle data - egenskaber
MonteringsflangeJa
Sondering mulig Ja
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal afbryderpositioner1
Number of contact elements, maximum4
Anti-torsion protectionYes
Klassifikation
Brugstid20År
Mekaniske data
SikringTræk oplåsning
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
Aktuator-takt5,5mm
Udslyngnings kraft, minimum50N
FastgørelseMidtermøtrik
Drejemoment til møtrikker, maksimum4Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen50N
Mekaniske data - afmåling
Bredde, maksimum46mm
Højde86mm
Mounting height38mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde48mm
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including one contact element
Diameter på aktuatorhoved40mm
Diameter på frontring45mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål65 x 65mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Scope of delivery with contact carrier SMF
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.07.2026, 09.57