HHS16-BL-SW-2-POL
Artikelnummer:103044285

Produktbeskrivelse
- hygiejnerigtigt design
- Låsbar med lås
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseHHS16-BL-SW-2-POL
Artikenummer (Bestillingsnummer)103044285
EAN (European Article Number)4030661617848
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelserhygiene tested
Globale egenskaber
ForskrifterANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
KlimastressDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
VersionHovedafbryder 16 AMontering på forplade
KonstruktionsformLille mærkningspladeRund
Installationsforhold (mekaniske)alle flader min. 3° i forhold til vandret
Omskifterlang
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Materiale af etiketRustfrit stål (V4A)
Materiale til holderRustfrit stål (V4A)
Frontringens materialeStainless steel (V4A)
Materiale til håndtagABS
Farve på etiketSølv
Farve til holderSølv
Farve på kontaktelementetSort
Farve til frontringenSølv
Farve på håndtagSort
Farve på bælgBlå
Farve, tætningenBlå
Bruttovægt220g
Generelle data - egenskaber
Udgangsstilling kan aflåses Ja
Låsning Ja
Antal afbryderpositioner1
Number of main contacts2
Anti-torsion protectionYes
Klassifikation
Brugstid20År
Mekaniske data
SikringDreje oplåsning
Låsestillinghøjre
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Koblingsvinkel, højre90°
FastgørelseMidtermøtrik
Drejemoment til møtrikker, maksimum4Nm
Mounting position main contacts0°
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum1 mm², fleksibel1 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat12AWG
Tilspændingsmoment af Klemmer2,5Nm
Forbindelse (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - afmåling
Længde80mm
Bredde70mm
Højde95mm
Mounting height32mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde58mm
Bemærk (monteringsdybde)Plus tilslutning
Diameter på frontring45mm
Længde på omskifter52,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
BemærkPr. hus
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm20A
Rated operating voltage690VAC
Betinget målt kortslutningsstrøm10.000A
Koblings effekt, AC-35.500W
Koblings effekt, AC-237.500W
KoblingsprincipKlide kontakt
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Sikker feltboks med decentrale I/O´sSikker feltboks med decentrale I/O´s
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Scope of delivery with contact carrier SMF-SGwithout strengthening plate, with marking plate
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.08.2026, 04.02