HML-BL-WS-981
Artikelnummer:103063426

Produktbeskrivelse
- Skræddersyet symbolik mulig
- hygiejnerigtigt design
- 360° stål hele vejen rundt
- blå, synlige tætningselementer
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseHML-BL-WS-981
Artikenummer (Bestillingsnummer)103063426
EAN (European Article Number)4030661684499
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Globale egenskaber
ForskrifterDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeoplyst signal
KonstruktionsformFladt trykdomRund
Installationsforhold (mekaniske)alle flader min. 3° i forhold til vandret
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Materiale til kuplenPlastik
Farve på trykknapHvid
Farve, tætningenBlå
Bruttovægt27g
Generelle data - egenskaber
Med symbolmærkningJa (1)
Kan belysesJa
Fuldt isoleret Ja
Anti-torsion protectionYes
Klassifikation
Brugstid20År
Mekaniske data
FastgørelseMidtermøtrik
Drejemoment til møtrikker, maksimum4Nm
Symbol Mærkning Nummer981
Design af mærkningenLaser
Mekaniske data - afmåling
Mounting height10mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde51mm
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including light element
Diameter på frontring45mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål65 x 65mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status)for 24VAC/DC
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Scope of delivery with contact carrier SMF
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.09.2026, 14.44